Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thick
Przewód
PUR Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC A325-A315-30-330-PS85N4-030 | BCC A315-A315-30-330-PS85N4-030 | BCC A315-A325-30-330-PS85N4-030 | |
|
-
Cena katalogowa
|
79,67 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Female, Straight, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Male, angled, 5-pin |
| Interfejs | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Przewód | PUR Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Shielded gray, 3 m, drag chain compatible |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD