Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 3 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Inne warianty tego produktu
1.00 m, PVC, 7/8", Żeński
2.00 m, PVC, 7/8", Żeński
3.00 m, PVC, 7/8", Żeński
5.00 m, PVC, 7/8", Żeński
9.00 m, PVC, 7/8", Żeński
10.00 m, PVC, 7/8", Żeński
12.00 m, PVC, 7/8", Żeński
15.00 m, PVC, 7/8", Żeński
20.00 m, PVC, 7/8", Żeński
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
48,87 EUR
Cena katalogowa
|
36,50 EUR
Cena katalogowa
|
30,31 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|---|---|
| Przewód | PVC Żółty, 3 m | PVC Żółty, 5 m | PVC Żółty, 3 m | PVC Żółty, 2 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD