Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC096J

BCC A324-0000-10-003-VX44W6-060

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 6 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 6 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11