Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC09E5

BCC A325-A315-30-335-VX45W6-006

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Przewód
PVC Yellow, 0.6 m
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
7/8"-Female, angled, 5-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Przewód
PVC Yellow, 0.6 m
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11