Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 0.6 m
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC A315-A325-30-335-VX45W6-006 | BCC A315-A315-30-335-VX45W6-006 | BCC A325-A325-30-335-VX45W6-006 | |
|
43,24 EUR
Cena katalogowa
|
43,24 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Female, angled, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Male, angled, 5-pin |
| Przewód | PVC Żółty, 0.6 m | PVC Żółty, 0.6 m | PVC Yellow, 0.6 m |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD