Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC09MK

BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-050

Kable magistrali Fieldbus

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG/24 AWG
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG/24 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K