Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0A4F

BCC A519-0000-10-088-VX49W8-100

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
1 1/8"-Żeński, prosta, 9-stykowe
Przewód
PVC Yellow, 10.00 m
Liczba żył
9
Przekrój przewodu
18 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
1 1/8"-Żeński, prosta, 9-stykowe
Przewód
PVC Yellow, 10.00 m
Liczba żył
9
Przekrój przewodu
18 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC