Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0A61

BCC A51L-0000-C0-091-PX0LW8-100

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
1 1/8"-Męski, prosta, 19-stykowe
Przewód
PUR black, 10.00 m
Liczba żył
19
Przekrój przewodu
18 AWG/22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
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
1 1/8"-Męski, prosta, 19-stykowe
Przewód
PUR black, 10.00 m
Liczba żył
19
Przekrój przewodu
18 AWG/22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11