Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR black, 2 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-PH0434-020-CNX0 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-020 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020-CNX0 | |
|
-
Cena katalogowa
|
12,48 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR black, 2 m | PUR czarny, 2 m | PUR black, 2 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K, do 70°C/IP67 do 120 °C | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K, do 70°C/IP67 do 120 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD