Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
A, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
LED zielona
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 3)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP
Inne warianty tego produktu
5.00 m, PUR, A, DIN-0°, Wtyczka zaworowa
10.00 m, PUR, A, DIN-0°, Wtyczka zaworowa
15.00 m, PUR, A, DIN-0°, Wtyczka zaworowa
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
| BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | |
|
36,70 EUR
Cena katalogowa
|
35,80 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | A, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | A, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik zadziałania |
LED żółta LED zielona |
LED żółta LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED zielona | LED żółta |
| Wskaźnik działania (PIN 3) | LED żółta | LED zielona |
| Wyjście przełączające | PNP | PNP |
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD