Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0AWR

C04 AEL-00-TY-003M-8

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE Żółty, 0.3 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
18 AWG
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE Żółty, 0.3 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
18 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11