Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji
Przewód
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
Cena katalogowa
|
194,92 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przewód | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR Żółty, 100 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
|---|---|---|
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD