Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable magistrali Fieldbus
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 2-stykowe, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-030-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-030 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-020-C009 | |
|
48,57 EUR
Cena katalogowa
|
48,57 EUR
Cena katalogowa
|
44,02 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, B-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 2-stykowe, B-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 2-stykowe, B-kodowany |
| Interfejs | Profibus | Profibus | Profibus |
| Przewód | PUR Ekranowany fioletowy, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD