Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-017-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PW0534-015 | |
|
11,71 EUR
Cena katalogowa
|
11,71 EUR
Cena katalogowa
|
11,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD