Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S424-3A-606-VX44T2-010 | BCC M415-M424-3A-304-VX8434-010 | BCC S415-S424-3A-606-VX44T2-006 | BCC S425-S424-3A-606-VX44T2-010 | |
|
-
Cena katalogowa
|
13,44 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | - | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | - | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | LED żółta | LED żółta |
| Przewód | PVC Żółty, 1 m | PVC szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 0.6 m | PVC Żółty, 1 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | 5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD