Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0CT2

BCC M414-E834-8G-672-ES64N8-100

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
ETHERNET przemysłowy
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 10 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
ETHERNET przemysłowy
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 10 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11