Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze tablicowe
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Długość skrętki L
2.00 m
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-10-RM076-020 | BCC A354-0000-10-RN010-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
38,33 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG |
| Długość skrętki L | 2.00 m | 2.00 m |
| Napięcie robocze Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD