Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze tablicowe
Przyłącze
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Długość skrętki L
3.00 m
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M354-0000-20-RM050-030 | BCC M354-0000-20-RM050-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
17,97 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Długość skrętki L | 3.00 m | 2.00 m |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD