Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0E6F

BCC D289-M412-M415-U2041-010

Adapter

Przyłącze 1
D-Sub, prosta, 9-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
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
D-Sub, prosta, 9-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP30/IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06