Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR welding spark resistant black, 2.00 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-NW0434-020 | BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020 | BCC M415-0000-1A-003-PW0434-020 | BCC M425-0000-1A-003-PW0434-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
28,08 EUR
Cena katalogowa
|
11,76 EUR
Cena katalogowa
|
11,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR welding spark resistant black, 2.00 m | TPE odporny na iskry spawalnicze Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 22 AWG | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -60...200 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD