Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...400 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-FW9434-010 | BCC W425-W414-3A-304-FW9434-006 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-010 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded |
| Przewód | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m | PUR welding spark resistant black, 1 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...400 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD