Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Interfejs
Ethernet
Przewód
PVC Shielded teal, 0.3 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-003 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-003 | |
|
-
Cena katalogowa
|
31,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Male, Straight, 4-pin | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Male, Straight, 4-pin | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Ethernet | Ethernet/IP |
| Przewód | PVC Shielded teal, 0.3 m | TPE Ekranowany Niebieski, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -20...60 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD