Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet
Przewód
PVC Ekranowany turkusowy, 2 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-020 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-020 | BCC E894-E894-90-339-VS64N8-010 | BCC E894-E894-90-339-VS64N8-006 | |
|
-
Cena katalogowa
|
42,74 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Ethernet | Ethernet/IP | Ethernet | Ethernet |
| Przewód | PVC Ekranowany turkusowy, 2 m | TPE Ekranowany Niebieski, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Ekranowany turkusowy, 1 m | PVC Ekranowany turkusowy, 0.6 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -20...75 °C | -40...80 °C | -20...75 °C | -20...75 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -20...60 °C | - | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD