Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet
Przewód
PVC Ekranowany turkusowy, 30 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-300 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300 | |
|
-
Cena katalogowa
|
231,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Ethernet | Ethernet/IP |
| Przewód | PVC Ekranowany turkusowy, 30 m | TPE Ekranowany turkusowy, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -20...60 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD