Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m
Inne warianty tego produktu
0.30 m, Silikon
0.60 m, Silikon
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
| BCC W314-W323-W323-U2050-006 | BCC W314-W323-W323-U2050-003 | BCC W314-W313-W313-U2050-006 | |
|
47,92 EUR
Cena katalogowa
|
46,72 EUR
Cena katalogowa
|
49,12 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Przewód | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD