Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0FF7

BCC W313-0000-10-001-BW8334-050

Wysokowydajne kable spawalnicze

Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...130 °C
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
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...130 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...125 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11