Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-100...200 °C
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
| BCC W313-0000-10-001-TW0334-020 | BCC W313-0000-10-004-TW0334-020 | BCC W323-0000-10-001-TW0334-020 | |
|
33,29 EUR
Cena katalogowa
|
37,89 EUR
Cena katalogowa
|
33,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
| Wyjście przełączające | - | PNP | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD