Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0FFU

BCC M415-0000-0000-U2062-050

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
otwarta końcówka przewodu
Przyłącze 3
otwarta końcówka przewodu
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
otwarta końcówka przewodu
Przyłącze 3
otwarta końcówka przewodu
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06