Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
CAN
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 0.8 m
Liczba żył
2
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
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | |
|
43,76 EUR
Cena katalogowa
|
65,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Interfejs | CAN | CAN |
| Przewód | PUR Ekranowany fioletowy, 0.8 m | PUR Ekranowany fioletowy, 4.5 m |
| Liczba żył | 2 | 2 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD