Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PUR Ekranowany szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC M415-A325-3F-330-PS85N6-010 | BCC M425-A325-3F-330-PS85N6-010 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe |
| Interfejs | Devicenet | Devicenet |
| Przewód | PUR Ekranowany szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD