Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0FTJ

BCC M314-M313-50-712-PS0402-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 2 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...70 °C
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
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 2 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...50 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Osłona przewodu, kolor
czarny