Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0H1A

BCC M414-M415-M415-U2068-060

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Przyłącze 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Przyłącze 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Stopień ochrony
IP67/IP68/IP68
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06