Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Przekrój przyłącza
0.14...0.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski sprężynowe
Średnica przewodu D
5...8 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M475-0000-1B-000-05X550-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
28,15 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany |
|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 5 | 5 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski sprężynowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Napięcie robocze Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD