Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Przewód
PUR Shielded black, 2 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-301-PS0350-020 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | |
|
-
Cena katalogowa
|
42,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Shielded black, 2 m | PUR Ekranowany czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 0...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD