Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0HNH

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-350-C009

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 35 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.08 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 35 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.08 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...85 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Stopień ochrony
IP68
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11