Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0HNT

BCC E894-E894-90-339-ES24N9-003

Kable Ethernet/Profinet

Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany Czerwony, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany Czerwony, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
42 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP20/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11