Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-006 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010 | |
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
39,49 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Ekranowany turkusowy, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 1 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | - |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -40...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD