Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE Żółty, 5 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
18 AWG
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
| BCC M414-0000-2A-003-EX44W8-050 | BCC M414-0000-2A-003-EX44T2-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
15,47 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | TPE Żółty, 5 m | TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 18 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...105 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD