Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-500 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500 | |
|
-
Cena katalogowa
|
337,80 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible | PUR Ekranowany Zielony, 50 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | - |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...75 °C | -30...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -40...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD