Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | |
|
111,28 EUR
Cena katalogowa
|
111,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 12-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 12-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 12 | 12 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD