Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Shielded Green, 18.00 m, Drag chain compatible
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-180 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-180 | BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-170 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-170 | |
|
-
Cena katalogowa
|
113,58 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
109,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Przewód | PUR Shielded Green, 18.00 m, Drag chain compatible | PUR Ekranowany Zielony, 18 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany zielony, 17 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 17 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 1.5 A | 4.0 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD