Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
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
| BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-100-C009 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | |
|
64,50 EUR
Cena katalogowa
|
73,57 EUR
Cena katalogowa
|
64,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Interfejs | Profinet | Profinet | Profinet |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC / 0 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy szczególne | - | Washdown | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD