Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0JJL

BCC S414-S414-6D-331-PS54N2-150-C009

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany zielony, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany zielony, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...60 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11