Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
USB-A-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 4.8 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | |
|
41,93 EUR
Cena katalogowa
|
41,93 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | USB-A-Męski, prosta, 4-stykowe | USB-A-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Przewód | PVC Ekranowany czarny, 4.8 m | PVC Ekranowany czarny, 2.8 m |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VAC | 30 VAC |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD