Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0JZ2

BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-100

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, T-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, T-kodowany
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, T-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, T-kodowany
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
63 VDC / 63 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
12.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K