Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Przewód
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
| BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-020 | BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-020 | BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-006 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded |
| Przewód | PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Stopień ochrony | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD