Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0K32

BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-150

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Przewód
PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Przewód
PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-30...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
16.0 A
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11