Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
| BCC M415-0000-1L-017-PX85A5-050 | BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
67,80 EUR
Cena katalogowa
|
79,25 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR gray, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stopień ochrony | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD