Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Przewód
FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m
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
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W313-W313-30-300-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
37,19 EUR
Cena katalogowa
|
32,59 EUR
Cena katalogowa
|
43,18 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | - | LED zielona / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | LED żółta |
| Przewód | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 1 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD