Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 5 m
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | |
|
48,95 EUR
Cena katalogowa
|
44,95 EUR
Cena katalogowa
|
44,95 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | - |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | - | - |
| Przewód | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 5 m | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 5 m | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 5 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD